Menu Search

ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2; PE

อินเสิร์ตท่อทรงรีที่เหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง การใช้งานทั่วไปได้แก่ งานเฟอร์นิเจอร์และตู้ เหมาะกับท่อทรงรีที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและแน่น ฝาครอบชุบโครเมียมให้รูปลักษณ์ที่สวยงามขึ้น
รหัสรายการ:

465360

703 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 11.595 ฿
5000 - 19999 11.015 ฿
20000 + 10.463 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

5,797.50 ฿

500 x 11.595 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
สี สีดำ
รูปทรงหัว วงรี
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 1-2
ความยาวหัว 40.0 mm
ความกว้างหัว 20.0 mm
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.2 - 1.5 mm | 0.047 - 0.059 in
อินเสิร์ทความสูง 10.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา