Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองรูปไข่

มีในสต็อก

อินเสิร์ตปิดปลายท่อทรงรีเหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง

โดยทั่วไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์และตู้ โดยอินเสริ์ตเหล่านี้จะใส่เข้าไปที่ปลายท่อทรงรี เช่น ขาเก้าอี้หรือโต๊ะ ชิ้นส่วนเหล่านี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกง่าย และยึดติดเข้าที่อย่างมั่นคง โดดเด่นด้วยตัวเลือกแบบสันร่องที่ทำให้ใส่เข้าง่ายและพอดี และเรายังมีตัวเลือกที่ให้ความสวยงามที่แต่งด้วยโครเมียม เพื่อให้รูปลักษณ์ที่ดีขึ้น

คุณจะได้พบชิ้นส่วนอินเสิร์ตสำหรับโครงการต่อไปของคุณ ซึ่งทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกการแต่งผิว:ชุบโครเมียม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว ความหนาหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
10.463 ฿ - 11.595 ฿ 703 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
PE
40.0 mm
1-2
9.712 ฿ - 10.76 ฿ 21010 มีในสต็อก
สีดำ
PE
1.0-2.5
2.482 ฿ - 2.752 ฿ 28902 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
0.8-2.0
5.517 ฿ - 6.111 ฿ 48 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
6.751 ฿ - 7.48 ฿ 6028 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
4.473 ฿ - 4.956 ฿ 35287 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
1.0-3.0
8.932 ฿ - 9.897 ฿ 150010 มีในสต็อก
สีดำ
PE
1.0-3.0
10.621 ฿ - 11.767 ฿ 21410 มีในสต็อก
สีดำ
PE
1.0-2.5
15.925 ฿ - 17.646 ฿ 138005 มีในสต็อก
สีดำ
PE
1.0-2.0
6.96 ฿ - 7.712 ฿ 219637 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
30.0 mm
1.0-1.5
17.089 ฿ - 18.936 ฿ 166560 มีในสต็อก
สีดำ
PE
1.0-2.0
8.343 ฿ - 9.243 ฿ 346500 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1-2; PE

465360

ช่วงราคา
11.595 ฿ - 10.463 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1-2
  • ความยาวหัว
    40.0 mm
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.5; PE

465580

ช่วงราคา
10.76 ฿ - 9.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.5
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
ยางรองรูปไข่ - ; ; ; ; โพลีเอทิลีน;ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 0.8-2.0;LDPE - PIR

111556

ช่วงราคา
2.752 ฿ - 2.482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

465326

ช่วงราคา
6.111 ฿ - 5.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ความยาวหัว
    30.0 mm
  • ความกว้างหัว
    15.0 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

465327

ช่วงราคา
7.48 ฿ - 6.751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ความยาวหัว
    30.0 mm
  • ความกว้างหัว
    15.0 mm
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-3.0; LDPE - PIR

111558

ช่วงราคา
4.956 ฿ - 4.473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-3.0; PE

465578

ช่วงราคา
9.897 ฿ - 8.932 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.5; PE

465579

ช่วงราคา
11.767 ฿ - 10.621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.5
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.0; PE

465581

ช่วงราคา
17.646 ฿ - 15.925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.0
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-1.5; PE

463024

ช่วงราคา
7.712 ฿ - 6.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-1.5
  • ความยาวหัว
    30.0 mm
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.0; PE

465582

ช่วงราคา
18.936 ฿ - 17.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.0
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ความยาวหัว - 20.0 mm | 0.787 in; ; PE

1348190

ช่วงราคา
9.243 ฿ - 8.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
346500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    วงรี
  • ความยาวหัว
    20.0 mm
  • ความกว้างหัว
    15.0 mm