Menu Search

ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-3.0; PE

อินเสิร์ตท่อทรงรีที่เหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง การใช้งานทั่วไปได้แก่ งานเฟอร์นิเจอร์และตู้ เหมาะกับท่อทรงรีที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและแน่น มีขอบข้างตรง พื้นผิวตัดด้วยประกายไฟเว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
รหัสรายการ:

465578

150010 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 9.897 ฿
25000 - 99999 9.401 ฿
100000 + 8.932 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

24,742.50 ฿

2500 x 9.897 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
สี สีดำ
รูปทรงหัว วงรี
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 1.0-3.0
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา