Menu Search

ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.5; PE

อินเสิร์ตท่อทรงรีที่เหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง การใช้งานทั่วไปได้แก่ งานเฟอร์นิเจอร์และตู้ เหมาะกับท่อทรงรีที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและแน่น มีขอบข้างตรง พื้นผิวตัดด้วยประกายไฟเว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
รหัสรายการ:

465579

21410 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1250 - 12499 11.767 ฿
12500 - 499999 11.178 ฿
500000 + 10.621 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1250

ราคารวมทั้งหมด:

14,708.75 ฿

1250 x 11.767 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
สี สีดำ
รูปทรงหัว วงรี
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 1.0-2.5
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา