Menu Search

ยางรองรูปไข่ - ; โพลีเอทิลีน; ; ขนาดท่อที่เข้ากันได้ - 1.0-2.0; PE

อินเสิร์ตท่อทรงรีที่เหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง การใช้งานทั่วไปได้แก่ งานเฟอร์นิเจอร์และตู้ เหมาะกับท่อทรงรีที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและแน่น มีขอบข้างตรง พื้นผิวตัดด้วยประกายไฟเว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น
รหัสรายการ:

465582

166560 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
750 - 7499 18.936 ฿
7500 - 29999 17.99 ฿
30000 + 17.089 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 750

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 750

ราคารวมทั้งหมด:

14,202.00 ฿

750 x 18.936 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีน
สี สีดำ
รูปทรงหัว วงรี
ขนาดท่อที่เข้ากันได้ 1.0-2.0
ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา