Menu Search

แผ่นจับล็อคแป้นขอเกี่ยว

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวล็อคนี้เป็นอุปกรณ์ล็อคที่ต้องใช้ร่วมกับขอเกี่ยวแผ่นล็อคที่เป็นแบบปิดด้วยการดันเข้า

  • มาตรฐาน IP54
  • วัสดุ: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • การตกแต่ง: ชุบสังกะสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด วัสดุ สั่งซื้อ
831.7225 ฿ - 831.7225 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
24.5 mm
สแตนเลส
มือจับสลัก - ที่จับสูงสุด - 24.5 mm | 0.965 in; ความยาวโดยรวม : 124.5 mm | 4.902 in; ความกว้างโดยรวม : 120.0 mm | 4.724 in; สแตนเลส

20040550

ช่วงราคา
831.7225 ฿ - 831.7225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ที่จับสูงสุด
    24.5 mm
  • ความสูงของแผ่นจับโดยรวม
    44.7 mm
  • ความยาวแผ่นจับโดยรวม
    124.5 mm
  • ความกว้างของแผ่นจับโดยรวม
    120.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    124.5 mm