Menu Search

ที่ยึดแผง

มีในสต็อก

ปากกาจับยึดแผงเข้ากันได้กับประตูด้านขวาหรือซ้ายและเหมาะสำหรับแผงทำความร้อนและระบายอากาศ ที่ยึดทรงสะพานเหล่านี้ทำจากไนลอนพร้อมสกรูเหล็กกล้าในรูปแบบสมมาตรหรืออสมมาตร

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม จบ วัสดุสกรู ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
110.9109 ฿ - 122.8903 ฿ 51 มีในสต็อก
46.0 mm
ไม่ตกแต่ง
46.0 mm
30.0 mm
141.8432 ฿ - 157.1643 ฿ 1774 มีในสต็อก
46.0 mm
ไม่ตกแต่ง
22.0 mm
30.0 mm
ที่ยึดแผง - ความยาวโดยรวม - 46.0 mm | 1.811 in; ความกว้างโดยรวม - 46.0 mm | 1.811 in; เหล็กกล้า; ไม่ตกแต่ง

4621E

ช่วงราคา
122.8903 ฿ - 110.9109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตัวเรือน
    ไนลอน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    46.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    46.0 mm
ที่ยึดแผง - ความยาวโดยรวม - 46.0 mm | 1.811 in; ความกว้างโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in; ; ไม่ตกแต่ง

4622E

ช่วงราคา
157.1643 ฿ - 141.8432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1774 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุตัวเรือน
    ไนลอน
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    46.0 mm