Menu Search

จุกป้องกันคู่ขนาน

มีในสต็อก

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
2.2977 ฿ - 2.5476 ฿ 26453 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
8.0 mm
2.8287 ฿ - 3.1365 ฿ 11055 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
15.0 mm
3.8504 ฿ - 4.2653 ฿ 10205 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
16.0 mm
5.7599 ฿ - 6.3801 ฿ 3405 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
26.0 mm
4.9658 ฿ - 5.5012 ฿ 3032 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
21.0 mm
9.5612 ฿ - 10.5963 ฿ 43 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.5 mm
40.0 mm
6.5229 ฿ - 7.2278 ฿ 1659 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
22.0 mm
5.4298 ฿ - 6.0187 ฿ 8070 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
20.0 mm
1.9319 ฿ - 2.1416 ฿ 4818 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
9.0 mm
2.088 ฿ - 2.3156 ฿ 20131 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
10.0 mm
1.9453 ฿ - 2.155 ฿ 2608 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
5.0 mm
3.2347 ฿ - 3.5827 ฿ 10013 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
14.0 mm
2.0791 ฿ - 2.3022 ฿ 5232 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
6.0 mm
1.1823 ฿ - 1.3117 ฿ 8336 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
7.5 mm
3.2 mm
2.3334 ฿ - 2.5833 ฿ 33339 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
7.0 mm
6.7281 ฿ - 7.4553 ฿ 4198 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
28.0 mm
5.1442 ฿ - 5.7019 ฿ 1487 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
12.5 mm
23.0 mm
5.6618 ฿ - 6.273 ฿ 2543 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
24.0 mm
5.8804 ฿ - 6.5139 ฿ 3643 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.5 mm
25.0 mm
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ 41584 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.5 mm
12.0 mm
  • จาก 2
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12668

ช่วงราคา
2.5476 ฿ - 2.2977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26453 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12675

ช่วงราคา
3.1365 ฿ - 2.8287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    15.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12677

ช่วงราคา
4.2653 ฿ - 3.8504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    16.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 26.0 mm | 1.024 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12688

ช่วงราคา
6.3801 ฿ - 5.7599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3405 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    23.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12683

ช่วงราคา
5.5012 ฿ - 4.9658 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    21.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงของตัวยึด 20.5 mm | 0.807 in

12693

ช่วงราคา
10.5963 ฿ - 9.5612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    36.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    40.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12684

ช่วงราคา
7.2278 ฿ - 6.5229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    22.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12681

ช่วงราคา
6.0187 ฿ - 5.4298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 9.0 mm | 0.354 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12669

ช่วงราคา
2.1416 ฿ - 1.9319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12670

ช่วงราคา
2.3156 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20131 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    10.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12665

ช่วงราคา
2.155 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    5.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 14.0 mm | 0.551 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12674

ช่วงราคา
3.5827 ฿ - 3.2347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 6.0 mm | 0.236 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12666

ช่วงราคา
2.3022 ฿ - 2.0791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    6.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 3.2 mm | 0.126 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

10874

ช่วงราคา
1.3117 ฿ - 1.1823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    3.2 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12667

ช่วงราคา
2.5833 ฿ - 2.3334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    7.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12690

ช่วงราคา
7.4553 ฿ - 6.7281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    28.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 23.0 mm | 0.906 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

12685

ช่วงราคา
5.7019 ฿ - 5.1442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1487 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    23.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 24.0 mm | 0.945 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12686

ช่วงราคา
6.273 ฿ - 5.6618 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

12687

ช่วงราคา
6.5139 ฿ - 5.8804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3643 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    25.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีดำ ; 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงของตัวยึด 10.5 mm | 0.413 in

12672

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.0 mm