Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/กดเข้า/ไม่ล็อค

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งไม่ล็อคแบบกดเข้าช่วยยึดบอร์ด PCB ที่มีความกว้างใดๆ ในแนวตั้ง ตัวนำแรงตึงเหล่านี้มีสองช่องที่ช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้และการออกแบบช่วยให้สามารถเลื่อนบอร์ด PC เข้าและออกได้ง่าย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
6.468 ฿ - 7.164 ฿ 3690 มีในสต็อก
25.4 mm
Snap In
9.122 ฿ - 10.106 ฿ 58525 มีในสต็อก
76.2 mm
Snap In
8.097 ฿ - 8.965 ฿ 3563 มีในสต็อก
50.8 mm
Snap In
10.519 ฿ - 11.656 ฿ 10717 มีในสต็อก
38.1 mm
Snap In
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 25.4 mm | 1 in

CBG-1-01

ช่วงราคา
7.164 ฿ - 6.468 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    25.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 76.2 mm | 3 in

CBG-3-01

ช่วงราคา
10.106 ฿ - 9.122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 50.8 mm | 2 in

CBG-2-01

ช่วงราคา
8.965 ฿ - 8.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - ธรรมชาติ ; ความสูง 38.1 mm | 1.5 in

CBG-1.5-01

ช่วงราคา
11.656 ฿ - 10.519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10717 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    Snap In
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ความสูง
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C