Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 74.0224 ฿ |
1000 - 3999 | 70.3282 ฿ |
4000 + | 66.8125 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีเทา |
---|---|
วัสดุอินเสิร์ท | ทองเหลือง |
วิธีติดตั้ง | Screw |
วัสดุพิน | สแตนเลส |
วัสดุสกรู | เหล็กเหนียว |
วัสดุแหวนรอง | สแตนเลส |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M3 |
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 1.6 mm |
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 0.063 in |
ความสูง | 6.299 in |
ความสูง | 160.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 140 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 284 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -20 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -4 °F |