Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดโลหะ

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดโลหะแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งในพื้นที่จำกัดและรวมถึงฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
69.722 ฿ - 77.252 ฿ 7943 มีในสต็อก
70.1 mm
สกรู
76.774 ฿ - 85.071 ฿ 3363 มีในสต็อก
100.0 mm
สกรู
92.156 ฿ - 102.109 ฿ 95267 มีในสต็อก
90.0 mm
สกรู
85.47 ฿ - 94.699 ฿ 1631 มีในสต็อก
160.0 mm
สกรู
81.196 ฿ - 89.966 ฿ 902 มีในสต็อก
135.0 mm
สกรู
122.168 ฿ - 135.365 ฿ 333 มีในสต็อก
120.0 mm
สกรู
65.689 ฿ - 72.784 ฿ 1086 มีในสต็อก
120.0 mm
สกรู
110.949 ฿ - 122.939 ฿ 242522 มีในสต็อก
46.5 mm
สกรู
69.485 ฿ - 76.983 ฿ 4055 มีในสต็อก
160.0 mm
สกรู
67.272 ฿ - 74.538 ฿ 51299 มีในสต็อก
65.0 mm
สกรู
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 70.1 mm | 2.76 in

VMCG-70-MPBK-K

ช่วงราคา
77.252 ฿ - 69.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7943 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 100.0 mm | 3.937 in

VMCG-100-MPBK-K

ช่วงราคา
85.071 ฿ - 76.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 90.0 mm | 3.543 in

VMCG-90-MPBK-K

ช่วงราคา
102.109 ฿ - 92.156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95267 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 160.0 mm | 6.299 in

VMCG-360-MPBK-K

ช่วงราคา
94.699 ฿ - 85.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1631 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 135.0 mm | 5.315 in

VMCG-135-MPBK-K

ช่วงราคา
89.966 ฿ - 81.196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCG-320-MPBK-K

ช่วงราคา
135.365 ฿ - 122.168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 120.0 mm | 4.724 in

VMCG-330-MPBK-K

ช่วงราคา
72.784 ฿ - 65.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 46.5 mm | 1.831 in

VMCG-50-MPBK-K

ช่วงราคา
122.939 ฿ - 110.949 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
242522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 160.0 mm | 6.299 in

VMCG-160-MPBK-K

ช่วงราคา
76.983 ฿ - 69.485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว
ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 65.0 mm | 2.559 in

VMCG-65-MPBK-K

ช่วงราคา
74.538 ฿ - 67.272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุอินเสิร์ท
    ทองเหลือง
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • วัสดุพิน
    สแตนเลส
  • วัสดุสกรู
    เหล็กเหนียว