Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวตั้ง - M3 ; สีเทา ; ความสูง 70.1 mm | 2.76 in

ขันสกรูบนตัวกั้นแนวตั้งการ์ดพร้อมกลไกการล็อคเพื่อยึดตำแหน่งของบอร์ด PCB และป้องกันการถอดโดยไม่ได้ตั้งใจ รายการสินค้านี้มาพร้อมกับสกรูยึดและแหวนรอง
รหัสรายการ:

VMCG-70-MPBK-K

7943 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 77.252 ฿
1000 - 3999 73.392 ฿
4000 + 69.722 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,725.20 ฿

100 x 77.252 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทา
วัสดุอินเสิร์ท ทองเหลือง
วิธีติดตั้ง สกรู
วัสดุพิน สแตนเลส
วัสดุสกรู เหล็กเหนียว
วัสดุแหวนรอง สแตนเลส
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M3
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ความสูง 70.1 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 140 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -20 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา