Menu Search

การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

คลิปรองรับการยึดขอบสแน็ปอินนี้เข้ากับแผงและยึดเข้ากับ pcb ด้วยคลิปด้านข้าง สามารถปลดบอร์ดได้โดยการงอคลิปด้านบนไปด้านหลัง สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2
รหัสรายการ:

EHCBS-9-10-01

179726 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.986 ฿
10000 - 39999 3.786 ฿
40000 + 3.601 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,986.00 ฿

1000 x 3.986 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดแบบไม่ล็อก
ประเภทรูยึด B Snap Lock
วัสดุ ไนลอน 6/6
ยาวของอาร์ม 6.1 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.98 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 2.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 0.79 mm
ช่วงความหนาของแผง A 0.79 - 1.98 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.79 - 2.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา