Menu Search

ฐานรับการล็อคที่ขอบ PCB - กดเข้า

มีในสต็อก

ฐานรับการล็อคที่ขอบให้การจับยึดที่แข็งแรงที่ด้านข้างของ PCB และคะวยึดแบบกดเข้าและเขี้ยวกำหนดตำแหน่งเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็ว สามารถถอด PCB ออกได้ง่ายสำหรับการบริการ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
20 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.747 ฿ - 3.044 ฿ 4883 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
19.1 mm
2.645 ฿ - 2.928 ฿ 211400 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
3.791 ฿ - 4.199 ฿ 928 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
3.271 ฿ - 3.629 ฿ 50 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
3.072 ฿ - 3.401 ฿ 20573 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.9 mm
2.784 ฿ - 3.081 ฿ 1080 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
19.1 mm
2.807 ฿ - 3.104 ฿ 1090 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
19.1 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 646 มีในสต็อก
Snap Lock
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
2.965 ฿ - 3.281 ฿ 397986 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
3.601 ฿ - 3.986 ฿ 179726 มีในสต็อก
Snap Lock
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
15.9 mm
2.97 ฿ - 3.285 ฿ 194817 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
9.5 mm
3.016 ฿ - 3.35 ฿ 16799 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
2.942 ฿ - 3.257 ฿ 36008 มีในสต็อก
Snap Lock
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
2.919 ฿ - 3.234 ฿ 4386 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
7.9 mm
3.016 ฿ - 3.35 ฿ 1826565 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
3.10 ฿ - 3.434 ฿ 54232 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
2.571 ฿ - 2.849 ฿ 80 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
1.527 ฿ - 1.689 ฿ 1069 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
25.4 mm
2.997 ฿ - 3.318 ฿ 40939 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
4.287 ฿ - 4.747 ฿ 2040 มีในสต็อก
ตัวล็อคประกบยึด
ตัวยึดแบบไม่ล็อก
12.7 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-12-01

ช่วงราคา
3.044 ฿ - 2.747 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4883 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-01

ช่วงราคา
2.928 ฿ - 2.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
211400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-5-01

ช่วงราคา
4.199 ฿ - 3.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-16-01

ช่วงราคา
3.629 ฿ - 3.271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-10-01

ช่วงราคา
3.401 ฿ - 3.072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-12-01

ช่วงราคา
3.081 ฿ - 2.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-12-01

ช่วงราคา
3.104 ฿ - 2.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-9-6-01

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-6-01

ช่วงราคา
3.281 ฿ - 2.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
397986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-9-10-01

ช่วงราคา
3.986 ฿ - 3.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
179726 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-6-01

ช่วงราคา
3.285 ฿ - 2.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
194817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-5-01

ช่วงราคา
3.35 ฿ - 3.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16799 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-9-5-01

ช่วงราคา
3.257 ฿ - 2.942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-5-01

ช่วงราคา
3.234 ฿ - 2.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4386 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-8-01

ช่วงราคา
3.35 ฿ - 3.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1826565 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-8-01

ช่วงราคา
3.434 ฿ - 3.10 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-16-01

ช่วงราคา
2.849 ฿ - 2.571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in ; ยาวของอาร์ม 7.5 mm | 0.295 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-7-16-01

ช่วงราคา
1.689 ฿ - 1.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    7.5 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-6-8-01

ช่วงราคา
3.318 ฿ - 2.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm
การล็อคขอบ - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ยาวของอาร์ม 6.1 mm | 0.24 in ; 85 °C | 185 °F

EHCBS-9-8-01

ช่วงราคา
4.747 ฿ - 4.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ยาวของอาร์ม
    6.1 mm