จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.132 ฿ |
10000 - 39999 | 2.9803 ฿ |
40000 + | 2.8287 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดแบบไม่ล็อก |
ประเภทรูยึด B | Snap Lock |
วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
ยาวของอาร์ม | 0.24 in |
ยาวของอาร์ม | 6.1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 4.8 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.189 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.189 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.8 mm |
ความสูงของหัวล็อค A | 0.22 in |
ความสูงของหัวล็อค A | 5.6 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 0.063 in |
ความหนาของแผงสูงสุด A | 1.6 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 2.0 mm |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.079 in |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.8 mm |
ความหนาของแผงต่ำสุด B | 0.031 in |
ช่วงความหนาของแผง A | 0.063 in |
ช่วงความหนาของแผง A | 1.6 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.031 - 0.079 in |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.8 - 2.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 7.9 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.311 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ