Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 11.535 ฿ |
| 10000 - 39999 | 10.96 ฿ |
| 40000 + | 10.408 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.098 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 2.5 mm |
| ความลึกโดยรวม | 0.512 in |
| ความลึกโดยรวม | 13.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.48 in |
| ความสูงโดยรวม | 12.2 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.287 in |
| ความกว้างโดยรวม | 7.3 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |