Menu Search

บล็อคจับยึด PCB

มีในสต็อก

บล็อกการติดตั้ง PCB เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตั้งแผงวงจรพิมพ์และแผงขนาดเล็กในมุมฉากภายในอุปกรณ์ บล็อกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแทนแบร็คเก็ตอลูมิเนียมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการติดตั้งที่แข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด สั่งซื้อ
4.4616 ฿ - 4.9435 ฿ 661 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.6 mm
10.0074 ฿ - 11.0915 ฿ 2088 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
บล็อคจับยึด PCB - ; , ; UL94 V-2;ไนลอน 6/6;2.6 mm | 0.102 in;#4, M3

PCB-MB-01

ช่วงราคา
4.9435 ฿ - 4.4616 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.6 mm
บล็อคจับยึด PCB - ; , ; UL94 V-2;PA66;2.5 mm | 0.098 in;M2.5

RPM-1

ช่วงราคา
11.0915 ฿ - 10.0074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    2.5 mm
  • ความลึกโดยรวม
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.2 mm