Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม/ทองเหลือง

มีในสต็อก

สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกทองเหลืองหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
145 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.4545 ฿ - 1.6062 ฿ 97323 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
4.0 mm
1.6196 ฿ - 1.798 ฿ 143 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
7.0 mm
1.6106 ฿ - 1.7757 ฿ 33910 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
6.0 mm
1.6508 ฿ - 1.8248 ฿ 1216924 มีในสต็อก
ไนลอน 6/6
8.0 mm
52.9681 ฿ - 58.6923 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส 303
18.0 mm
12.7914 ฿ - 14.1745 ฿ 820 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
20.0 mm
17.9802 ฿ - 19.9255 ฿ 1 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
45.0 mm
16.9005 ฿ - 18.7343 ฿ 9719 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
18.0 mm
31.5346 ฿ - 34.9388 ฿ 19 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
50.0 mm
27.9385 ฿ - 30.959 ฿ 55818 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
55.0 mm
19.9389 ฿ - 22.0938 ฿ 4570 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
40.0 mm
34.796 ฿ - 38.5571 ฿ 71618 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
50.0 mm
31.2981 ฿ - 34.68 ฿ 11 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส 303
5.0 mm
10.1992 ฿ - 11.2968 ฿ 11520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
14.0 mm
133.1252 ฿ - 147.505 ฿ 1718 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส 303
60.0 mm
30.3701 ฿ - 31.9674 ฿ 22254 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส 303
15.0 mm
40.6407 ฿ - 45.0309 ฿ 48771 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส 303
15.0 mm
78.4751 ฿ - 86.9521 ฿ 10 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
สแตนเลส 303
50.0 mm
32.3243 ฿ - 35.8177 ฿ 12270 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
40.0 mm
32.5831 ฿ - 36.1077 ฿ 36570 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
50.0 mm
  • จาก 8
N/A - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 4.0 mm | 0.157 in ; รูปแบบ 3 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSE-4M-01

ช่วงราคา
1.6062 ฿ - 1.4545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97323 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ฐานรับ PCB - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; รูปแบบ 3 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSE-7M-19

ช่วงราคา
1.798 ฿ - 1.6196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 3 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSE-6M-19

ช่วงราคา
1.7757 ฿ - 1.6106 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ฐานรับ PCB - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 3 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSE-8M-19

ช่วงราคา
1.8248 ฿ - 1.6508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1216924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส 303 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301318141556

ช่วงราคา
58.6923 ฿ - 52.9681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 303
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความยาวเกลียวภายใน
    9.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.0 mm | 0.157 in

301120040050

ช่วงราคา
14.1745 ฿ - 12.7914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301345140050

ช่วงราคา
19.9255 ฿ - 17.9802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    45.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301518040050

ช่วงราคา
18.7343 ฿ - 16.9005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    18.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301450040050

ช่วงราคา
34.9388 ฿ - 31.5346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    50.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301355040050

ช่วงราคา
30.959 ฿ - 27.9385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    55.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301340140050

ช่วงราคา
22.0938 ฿ - 19.9389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    40.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301550040050

ช่วงราคา
38.5571 ฿ - 34.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    50.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส 303 ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301205041556

ช่วงราคา
34.68 ฿ - 31.2981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 303
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ความยาวเกลียวภายใน
    2.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in

301414040050

ช่วงราคา
11.2968 ฿ - 10.1992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส 303 ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301560041556

ช่วงราคา
147.505 ฿ - 133.1252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 303
  • ความยาวสเปเซอร์
    60.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส 303 ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm | 0.197 in

301215041556

ช่วงราคา
31.9674 ฿ - 30.3701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 303
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส 303 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301315141556

ช่วงราคา
45.0309 ฿ - 40.6407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 303
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความยาวเกลียวภายใน
    7.5 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส 303 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301350141556

ช่วงราคา
86.9521 ฿ - 78.4751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส 303
  • ความยาวสเปเซอร์
    50.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส 303
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in

301540040050

ช่วงราคา
35.8177 ฿ - 32.3243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    40.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in

301350140050

ช่วงราคา
36.1077 ฿ - 32.5831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • ความยาวสเปเซอร์
    50.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • การเคลือบผิว
    แผ่นนิกเกิล
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3