Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก 20.0 mm M3 UL94 HB 25% Glass Filled Nylon 6 สีดำ

รหัสรายการ:

1306269

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 999 18.57 ฿
1000 - 1999 17.642 ฿
2000 + 16.755 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

9,285.00 ฿

500 x 18.57 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม PA6 GF25%
วัสดุ 25% Glass Filled Nylon 6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา