Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ทองเหลือง ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.0 mm | 0.157 in

ตัวป้องกันหกเหลี่ยมทองเหลืองชุบนิกเกิลตัวเมียและตัวเมียนี้ง่ายต่อการขันสกรูและแยกระหว่างแผงวงจร สามารถจับคู่กับสกรูและแหวนรองของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รหัสรายการ:

301115040050

282916 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 8.695 ฿
1000 + 8.264 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

869.50 ฿

100 x 8.695 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว แผ่นนิกเกิล
วัสดุเต็ม ทองเหลือง
วัสดุ ทองเหลือง
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M2
ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 6.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm
จบ แผ่นนิกเกิล

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา