Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - สแตนเลส ; หกเหลี่ยม ; M6 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in

ตัวป้องกันหกเหลี่ยมสแตนเลสตัวเมียและตัวเมียนี้ง่ายต่อการขันสกรูและแยกระหว่างแผงวงจร สามารถจับคู่กับสกรูและแหวนรองของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รหัสรายการ:

301618041556

7661 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 95.678 ฿
500 - 19999 90.894 ฿
20000 + 86.352 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

4,783.90 ฿

50 x 95.678 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม สแตนเลส 303
วัสดุ สแตนเลส
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 9.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm
จบ สแตนเลส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา