สเปเฉอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกโลหะหกเหลี่ยมนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5668 ฿ - 25.0073 ฿ | 19916 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10.3197 ฿ - 11.4351 ฿ | 187266 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6.679 ฿ - 7.3973 ฿ | 119 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9.6014 ฿ - 10.6365 ฿ | 156420 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.8619 ฿ - 7.607 ฿ | 59615 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18.5469 ฿ - 20.5501 ฿ | 183686 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8.2763 ฿ - 9.173 ฿ | 296068 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6.4738 ฿ - 7.1743 ฿ | 288016 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7.8078 ฿ - 8.6466 ฿ | 85010 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7.5446 ฿ - 8.361 ฿ | 249471 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47.0922 ฿ - 52.174 ฿ | 435 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40.0786 ฿ - 44.4063 ฿ | 31382 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10.1234 ฿ - 10.6543 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15.8387 ฿ - 17.5475 ฿ | 10620 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 73.603 ฿ - 81.558 ฿ | 150 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8.5797 ฿ - 9.5077 ฿ | 1756199 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21.1792 ฿ - 23.4636 ฿ | 23106 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 37.5533 ฿ - 41.6133 ฿ | 12910 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 38.9275 ฿ - 43.1303 ฿ | 58594 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 36.4334 ฿ - 40.373 ฿ | 20811 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
เหล็กกล้า
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ