Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
MPS-6-01
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4.5999 ฿ |
| 5000 - 9999 | 4.3679 ฿ |
| 10000 + | 4.1537 ฿ |
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.125 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 3.18 mm |
| ประเภทรูยึด A | Mini |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 4.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.169 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.078 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.98 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.79 - 1.98 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.031 - 0.078 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 9.5 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.374 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |