Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ระบบเมตริก

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
33 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.132 ฿ - 1.257 ฿ 34380 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Snap Lock
4.0 mm
1.763 ฿ - 1.949 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
11.0 mm
1.438 ฿ - 1.592 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
11.0 mm
1.179 ฿ - 1.313 ฿ 49 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
5.0 mm
2.134 ฿ - 2.357 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
12.0 mm
1.596 ฿ - 1.768 ฿ 430 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
10.0 mm
2.107 ฿ - 2.339 ฿ 92 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
7.3 mm
1.438 ฿ - 1.592 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
10.0 mm
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 115 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
5.0 mm
2.292 ฿ - 2.538 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
12.0 mm
2.134 ฿ - 2.357 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
9.0 mm
2.603 ฿ - 2.886 ฿ 39 มีในสต็อก
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
3.0 mm
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 36 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
3.0 mm
2.139 ฿ - 2.366 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
9.0 mm
2.097 ฿ - 2.325 ฿ 30 มีในสต็อก
UL94 V-0
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Flat Top
7.3 mm
4.32 ฿ - 4.784 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Mini
9.5 mm
4.232 ฿ - 4.691 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Mini
7.9 mm
1.359 ฿ - 1.499 ฿ 28030 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Snap Lock
8.0 mm
1.285 ฿ - 1.42 ฿ 9180 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Snap Lock
12.0 mm
1.392 ฿ - 1.536 ฿ 100 มีในสต็อก
UL94 V-0
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
Snap Lock
6.0 mm
  • จาก 2
ฐานรับ PCB - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 4.0 mm | 0.157 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-4M-01

ช่วงราคา
1.257 ฿ - 1.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34380 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.0 mm | 0.433 in

PSE-11M-19

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.0 mm | 0.433 in

PSE-11M-01

ช่วงราคา
1.592 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 5.0 mm | 0.197 in

PSE-5M-19

ช่วงราคา
1.313 ฿ - 1.179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.0 mm | 0.472 in

PSE-12M-19

ช่วงราคา
2.357 ฿ - 2.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 10.0 mm | 0.394 in

PSE-10M-19

ช่วงราคา
1.768 ฿ - 1.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 7.3 mm | 0.287 in

PSE-7.3M-01

ช่วงราคา
2.339 ฿ - 2.107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 10.0 mm | 0.394 in

PSE-10M-01

ช่วงราคา
1.592 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 5.0 mm | 0.197 in

PSE-5M-01

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.0 mm | 0.472 in

PSE-12M-01

ช่วงราคา
2.538 ฿ - 2.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.0 mm | 0.354 in

PSE-9M-19

ช่วงราคา
2.357 ฿ - 2.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.0 mm | 0.118 in

PSE-3M-01

ช่วงราคา
2.886 ฿ - 2.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.0 mm | 0.118 in

PSE-3M-19

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.0 mm | 0.354 in

PSE-9M-01

ช่วงราคา
2.366 ฿ - 2.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 7.3 mm | 0.287 in

PSE-7.3M-19

ช่วงราคา
2.325 ฿ - 2.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    6.0 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Flat Top
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
สเปเซอร์ PCB - Mini ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

MPS-6-01

ช่วงราคา
4.784 ฿ - 4.32 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Mini
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.3 mm
สเปเซอร์ PCB - Mini ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 7.9 mm | 0.311 in

MPS-5-01

ช่วงราคา
4.691 ฿ - 4.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    3.18 mm
  • ประเภทรูยึด A
    Mini
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.3 mm
ฐานรับ PCB - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-8M-19

ช่วงราคา
1.499 ฿ - 1.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PSD-12M-01

ช่วงราคา
1.42 ฿ - 1.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PSD-6M-19

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด B
    Snap Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    6.0 mm