Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.257 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.202 ฿ |
| 40000 + | 1.132 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด B | Snap Lock |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.098 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 2.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 0.236 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 6.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.157 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 4.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |