จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 1.4411 ฿ |
10000 - 39999 | 1.3742 ฿ |
40000 + | 1.3072 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PA |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 2.5 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.098 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 0.276 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 7.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความยาวสเปเซอร์ | 8.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.315 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ