Menu Search

ฐานรับ PCB - Flat Top ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.0 mm | 0.433 in

รหัสรายการ:

PSE-11M-01

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.592 ฿
10000 - 39999 1.517 ฿
40000 + 1.438 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,592.00 ฿

1000 x 1.592 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 6.0 mm
ประเภทรูยึด A Flat Top
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 6.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.2 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงความหนาของแผง B 1.0 - 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 11.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา