Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.357 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.241 ฿ |
| 40000 + | 2.134 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 0.236 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | 6.0 mm |
| ประเภทรูยึด A | Flat Top |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 0.236 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน | 6.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.165 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.2 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 230 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 110 °C |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 1.6 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.063 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.039 - 0.063 in |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.0 - 1.6 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.354 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 9.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |