Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - กดเข้า/ทรงหยดน้ำตา

มีในสต็อก

These teardrop push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
20 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 4527 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
1.6 mm
4.5419 ฿ - 5.0327 ฿ 1930 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
7.9 mm
3.257 ฿ - 3.6094 ฿ 50 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
3.2 mm
2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ 68360 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
4.8 mm
5.5502 ฿ - 6.1436 ฿ 4826 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
11.1 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 9060 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
12.7 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 2923 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
15.9 mm
2.9982 ฿ - 3.3194 ฿ 3954 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
14.3 mm
2.2888 ฿ - 2.5297 ฿ 335142 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
6.4 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 108641 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
9.5 mm
5.8581 ฿ - 6.4916 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
1.6 mm
6.215 ฿ - 6.8842 ฿ 8031 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
3.2 mm
7.2769 ฿ - 8.0621 ฿ 3998 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
7.9 mm
7.6338 ฿ - 8.4547 ฿ 5000 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
9.5 mm
8.6957 ฿ - 9.6326 ฿ 11856 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
14.3 mm
9.0481 ฿ - 10.0252 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
15.9 mm
8.3387 ฿ - 9.24 ฿ 9057 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
12.7 mm
6.5675 ฿ - 7.2769 ฿ 3587 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
4.8 mm
6.9244 ฿ - 7.6695 ฿ 62617 มีในสต็อก
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
6.4 mm
7.9863 ฿ - 8.8474 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Natural
PA
ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
ตัวยึดแบบวางราบ
11.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 1.6 mm | 0.063 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-1-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4527 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-5-01

ช่วงราคา
5.0327 ฿ - 4.5419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-2-01

ช่วงราคา
3.6094 ฿ - 3.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-3-01

ช่วงราคา
2.5342 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-7-01

ช่วงราคา
6.1436 ฿ - 5.5502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-8-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-10-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-9-01

ช่วงราคา
3.3194 ฿ - 2.9982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3954 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-4-01

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
335142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

PST-6-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 1.6 mm | 0.063 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-1-19

ช่วงราคา
6.4916 ฿ - 5.8581 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-2-19

ช่วงราคา
6.8842 ฿ - 6.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8031 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-5-19

ช่วงราคา
8.0621 ฿ - 7.2769 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-6-19

ช่วงราคา
8.4547 ฿ - 7.6338 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-9-19

ช่วงราคา
9.6326 ฿ - 8.6957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-10-19

ช่วงราคา
10.0252 ฿ - 9.0481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-8-19

ช่วงราคา
9.24 ฿ - 8.3387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-3-19

ช่วงราคา
7.2769 ฿ - 6.5675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-4-19

ช่วงราคา
7.6695 ฿ - 6.9244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดแบบวางราบ ; ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

PST-7-19

ช่วงราคา
8.8474 ฿ - 7.9863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดแบบวางราบ
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    PA
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    2.5 mm