Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
14.6474 ฿ - 16.2313 ฿ 8876 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
7.6427 ฿ - 8.4681 ฿ 9558 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
12.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
6.7816 ฿ - 7.5178 ฿ 13519 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
32.6857 ฿ - 36.2193 ฿ 159 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
12.0 mm
15.7539 ฿ - 17.4538 ฿ 6720 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
11.3057 ฿ - 12.5282 ฿ 11 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
14.6073 ฿ - 16.1867 ฿ 5360 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
12.0 mm
14.7144 ฿ - 16.3027 ฿ 4226 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.8104 ฿ - 28.5989 ฿ 18471 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
10.0 mm
24.1016 ฿ - 26.7071 ฿ 100 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
13.4562 ฿ - 14.9062 ฿ 19020 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
14.0 mm
11.5734 ฿ - 12.8226 ฿ 7270 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
12.0 mm
11.3057 ฿ - 12.5282 ฿ 8480 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
10.0 mm
22.2411 ฿ - 24.6414 ฿ 86080 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
15.2542 ฿ - 16.9005 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
8.4637 ฿ - 9.3783 ฿ 3493 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.0 mm
66.1655 ฿ - 73.3085 ฿ 7213 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
15.0177 ฿ - 16.6373 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
11.502 ฿ - 12.7468 ฿ 3650 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
10.2751 ฿ - 11.386 ฿ 262080 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
10.0 mm
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304318040050

ช่วงราคา
16.2313 ฿ - 14.6474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8876 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

308304041152

ช่วงราคา
8.4681 ฿ - 7.6427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

304305141152

ช่วงราคา
7.5178 ฿ - 6.7816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304412040050

ช่วงราคา
36.2193 ฿ - 32.6857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
159 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304418040050

ช่วงราคา
17.4538 ฿ - 15.7539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

304330141152

ช่วงราคา
12.5282 ฿ - 11.3057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304312240050

ช่วงราคา
16.1867 ฿ - 14.6073 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5360 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียวภายใน : 8.0 mm | 0.315 in

304512041152

ช่วงราคา
16.3027 ฿ - 14.7144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304510040050

ช่วงราคา
28.5989 ฿ - 25.8104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304420040050

ช่วงราคา
26.7071 ฿ - 24.1016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย -

304314040050

ช่วงราคา
14.9062 ฿ - 13.4562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304312140050

ช่วงราคา
12.8226 ฿ - 11.5734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304210040050

ช่วงราคา
12.5282 ฿ - 11.3057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304330240050

ช่วงราคา
24.6414 ฿ - 22.2411 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304320140050

ช่วงราคา
16.9005 ฿ - 15.2542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304308140050

ช่วงราคา
9.3783 ฿ - 8.4637 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

304530041152

ช่วงราคา
73.3085 ฿ - 66.1655 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียวภายใน : 8.0 mm | 0.315 in

304515041152

ช่วงราคา
16.6373 ฿ - 15.0177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304220040050

ช่วงราคา
12.7468 ฿ - 11.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304310240050

ช่วงราคา
11.386 ฿ - 10.2751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    เมตริก