Menu Search

สเปเฉอร์ PCB - หกเหลี่ยม / ไม่ตัดส่วนล่าง

มีในสต็อก

สเปเซอร์ PCB เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ติดตั้งง่ายด้วยออกแบบให้ยึดด้วยสกรู ตัวแยกหกเหลี่ยมทองเหลืองเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและมีให้เลือกทั้งแบบไม่ตัดส่วนล่างและตัดส่วนล่าง สเปเฉอร์แบบไม่ตัดส่วนล่างให้ความเสถียรที่ดีขึ้นแต่ต้องใช้แหวนรองในการติดตั้ง สเปเฉอร์ตัดส่วนล่างติดตั้งได้เร็วกว่ามากและไม่จำเป็นต้องใช้แหวนรอง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
253 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภท ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
30.0846 ฿ - 33.3326 ฿ 96600 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
35.0 mm
15.223 ฿ - 16.0261 ฿ 13902 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
12.0 mm
32.6857 ฿ - 36.2193 ฿ 16759 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
12.0 mm
11.3057 ฿ - 12.5282 ฿ 11 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
30.8832 ฿ - 32.5072 ฿ 145720 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
30.0 mm
15.7985 ฿ - 17.5073 ฿ 6538 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.0 mm
12.3051 ฿ - 13.6346 ฿ 2220 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
25.0 mm
14.7144 ฿ - 16.3027 ฿ 222872 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
8.544 ฿ - 9.4675 ฿ 4154 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
7.0 mm
20.5367 ฿ - 22.7542 ฿ 68 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
15.0 mm
9.8244 ฿ - 10.8863 ฿ 446 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
5.0 mm
15.7539 ฿ - 17.4538 ฿ 81020 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
18.0 mm
25.2348 ฿ - 27.9608 ฿ 4460 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
6.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
35.0 mm
11.6805 ฿ - 12.9431 ฿ 578536 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
10.0 mm
14.933 ฿ - 16.5481 ฿ 200197 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ทองเหลือง
8.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
20.0 mm
31.8424 ฿ - 35.2823 ฿ 80702 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
10.0 mm
ไม่ตัดส่วนล่าง
6.4559 ฿ - 7.1475 ฿ 720444 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
8.0 mm
8.0 mm
11.9035 ฿ - 13.193 ฿ 41583 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
10.0 mm
30.0 mm
11.0023 ฿ - 12.1891 ฿ 29656 มีในสต็อก
เหล็กกล้า
10.0 mm
25.0 mm
24.976 ฿ - 27.6753 ฿ 178510 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
เหล็กกล้า
ไม่ตัดส่วนล่าง
  • จาก 13
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304435040050

ช่วงราคา
33.3326 ฿ - 30.0846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ประเภท
    ไม่ตัดส่วนล่าง
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M5

304512040050

ช่วงราคา
16.0261 ฿ - 15.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13902 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304412040050

ช่วงราคา
36.2193 ฿ - 32.6857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16759 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

304330141152

ช่วงราคา
12.5282 ฿ - 11.3057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M5

304530040050

ช่วงราคา
32.5072 ฿ - 30.8832 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
145720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304408040050

ช่วงราคา
17.5073 ฿ - 15.7985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

304325141152

ช่วงราคา
13.6346 ฿ - 12.3051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียวภายใน : 8.0 mm | 0.315 in

304512041152

ช่วงราคา
16.3027 ฿ - 14.7144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
222872 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304307040050

ช่วงราคา
9.4675 ฿ - 8.544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304415040050

ช่วงราคา
22.7542 ฿ - 20.5367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304305040050

ช่วงราคา
10.8863 ฿ - 9.8244 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
446 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304418040050

ช่วงราคา
17.4538 ฿ - 15.7539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ขนาดเกลียวภายนอก : M3

304335240050

ช่วงราคา
27.9608 ฿ - 25.2348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304410040050

ช่วงราคา
12.9431 ฿ - 11.6805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
578536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

304320040050

ช่วงราคา
16.5481 ฿ - 14.933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย M5 40.0 mm เหล็กกล้า

304540041152

ช่วงราคา
35.2823 ฿ - 31.8424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

304308041152

ช่วงราคา
7.1475 ฿ - 6.4559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
720444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

304330041152

ช่วงราคา
13.193 ฿ - 11.9035 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41583 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

304325041152

ช่วงราคา
12.1891 ฿ - 11.0023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    แผ่นสังกะสี
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) : M5; ระยะระหว่างส่วนแบบ : 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียวภายใน : 8.0 mm | 0.315 in

304520041152

ช่วงราคา
27.6753 ฿ - 24.976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
178510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นสังกะสี
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ชนิดเกลียว
    Metric