Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

ตัวแยกฉนวนกันความร้อนไนลอนตัวเมียและตัวเมียนี้ให้การแยกไฟฟ้าสำหรับส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนในชุดประกอบ PCB
รหัสรายการ:

HSM5-9.5-30-1

120 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 101.4836 ฿
1000 - 3999 96.4063 ฿
4000 + 91.5877 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

10,148.36 ฿

100 x 101.4836 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ โพลีเอไมด์
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M5
ระยะระหว่างส่วนแบบ 9.5 mm
ความยาวเกลียวภายใน 9.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา