Menu Search

ตัวแยก PCB - ก้นหกเกลี่ยม/เกลียวระบบเมตริก/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
48.679 ฿ - 53.936 ฿ 13045 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
15.0 mm
55.917 ฿ - 61.954 ฿ 1732 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
25.0 mm
131.309 ฿ - 145.494 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
40.0 mm
111.408 ฿ - 123.449 ฿ 118 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
25.0 mm
35.311 ฿ - 39.125 ฿ 140 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
12.0 mm
118.136 ฿ - 130.896 ฿ 107 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
30.0 mm
48.605 ฿ - 53.857 ฿ 930 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
20.0 mm
107.037 ฿ - 118.605 ฿ 50 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
50.0 mm
78.974 ฿ - 87.512 ฿ 1580 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
25.0 mm
83.145 ฿ - 92.124 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
50.0 mm
30.731 ฿ - 34.053 ฿ 203 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
15.0 mm
48.493 ฿ - 53.732 ฿ 10 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
12.0 mm
59.37 ฿ - 65.787 ฿ 35 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
45.0 mm
68.617 ฿ - 76.032 ฿ 9390 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
15.0 mm
63.235 ฿ - 70.07 ฿ 520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
40.0 mm
80.023 ฿ - 88.662 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
45.0 mm
53.69 ฿ - 59.495 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
20.0 mm
50.15 ฿ - 55.565 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
30.0 mm
65.884 ฿ - 73.002 ฿ 1882 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
45.0 mm
71.972 ฿ - 79.753 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
50.0 mm
  • จาก 2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HSM2.5-6.4-15-2

ช่วงราคา
53.936 ฿ - 48.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HSM3-6.4-25-1

ช่วงราคา
61.954 ฿ - 55.917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

HSM6-12.7-40-1

ช่วงราคา
145.494 ฿ - 131.309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HSM6-12.7-25-1

ช่วงราคา
123.449 ฿ - 111.408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Nylon 6;Brass ; หกเหลี่ยม ;

MTNSP-M3-12-1

ช่วงราคา
39.125 ฿ - 35.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    4.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HSM6-12.7-30-1

ช่วงราคา
130.896 ฿ - 118.136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HSM3-6.4-20-1

ช่วงราคา
53.857 ฿ - 48.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 50.0 mm | 1.969 in

HSM6-12.7-50-1

ช่วงราคา
118.605 ฿ - 107.037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    12.7 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HSM4-8-25-1

ช่วงราคา
87.512 ฿ - 78.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 50.0 mm | 1.969 in

HSM5-9.5-50-1

ช่วงราคา
92.124 ฿ - 83.145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    9.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HSM3-6.4-15-1

ช่วงราคา
34.053 ฿ - 30.731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
203 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Nylon 6;Brass ; หกเหลี่ยม ;

MTNSP-M2.5-12-1

ช่วงราคา
53.732 ฿ - 48.493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    4.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM3-6.4-45-1

ช่วงราคา
65.787 ฿ - 59.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HSM4-8-15-1

ช่วงราคา
76.032 ฿ - 68.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

HSM3-6.4-40-1

ช่วงราคา
70.07 ฿ - 63.235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM5-9.5-45-1

ช่วงราคา
88.662 ฿ - 80.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    9.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HSM2.5-6.4-20-1

ช่วงราคา
59.495 ฿ - 53.69 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HSM3-6.4-30-1

ช่วงราคา
55.565 ฿ - 50.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; Nylon 6;Brass ; ; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

HSM4-8-45-1

ช่วงราคา
73.002 ฿ - 65.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.0 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ธรรมชาติ ; โพลีเอไมด์ ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 50.0 mm | 1.969 in

HSM4-8-50-1

ช่วงราคา
79.753 ฿ - 71.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm