จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 85.2523 ฿ |
1000 - 39999 | 80.9914 ฿ |
40000 + | 76.9448 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M5 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.374 in |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 9.5 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.354 in |
ความยาวเกลียวภายใน | 9.0 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความยาวสเปเซอร์ | 45.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 1.772 in |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ