| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 100 - 999 | 118.7009 ฿ | 
| 1000 - 3999 | 112.7625 ฿ | 
| 4000 + | 107.123 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ | 
|---|---|
| วัสดุ | โพลีเอไมด์ | 
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม | 
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M6 | 
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.5 in | 
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 12.7 mm | 
| ความยาวเกลียวภายใน | 12.7 mm | 
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.5 in | 
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F | 
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C | 
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F | 
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C | 
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.984 in | 
| ความยาวสเปเซอร์ | 25.0 mm | 
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 | 
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB | 
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ