จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 125.8617 ฿ |
1000 - 3999 | 119.5664 ฿ |
4000 + | 113.5923 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M6 |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 12.7 mm |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.5 in |
ความยาวเกลียวภายใน | 12.7 mm |
ความยาวเกลียวภายใน | 0.5 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความยาวสเปเซอร์ | 1.181 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 30.0 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ