Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Chlorinated PVC ; ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

ตัวเว้นระยะหกเหลี่ยมแบบเจาะทะลุด้วยตัวเองนี้ใช้เพื่อแยกส่วนประกอบภายในชุดประกอบของคุณ
รหัสรายการ:

HS-4-3

3183 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 0.8477 ฿
10000 - 39999 0.7986 ฿
40000 + 0.7629 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

847.70 ฿

1000 x 0.8477 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเทาอ่อน
วัสดุเต็ม คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
วัสดุ Chlorinated PVC
ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 50 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด 0 °C
ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา