Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบอิมพีเรียล/ต๊าปเกลียวในตัว/PVC

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียเหล่านี้มีรูทะลุ สกรูต๊าปเกลียวในตัวจะใช้ในการต๊าปเกลียวบนพลาสติกซึ่งให้การยึดที่แข็งแรง มีหลายขนาดสกรูให้เลือกตามความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
6.566 ฿ - 7.266 ฿ 5100 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
22.2 mm
9.071 ฿ - 10.05 ฿ 28542 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
44.5 mm
6.621 ฿ - 7.331 ฿ 82060 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
25.4 mm
3.731 ฿ - 4.134 ฿ 4578 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
12.7 mm
8.255 ฿ - 9.146 ฿ 21154 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
44.5 mm
5.61 ฿ - 6.218 ฿ 2440 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
25.4 mm
17.229 ฿ - 19.089 ฿ 2140 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
50.8 mm
2.909 ฿ - 3.22 ฿ 57133 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
31.8 mm
11.039 ฿ - 12.24 ฿ 133110 มีในสต็อก
Chlorinated PVC
25.4 mm
4.97 ฿ - 5.508 ฿ 3028 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
19.1 mm
13.062 ฿ - 14.472 ฿ 37 มีในสต็อก
Chlorinated PVC
76.2 mm
4.714 ฿ - 5.215 ฿ 2050 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
22.2 mm
5.679 ฿ - 6.297 ฿ 152675 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
19.1 mm
4.236 ฿ - 4.696 ฿ 183599 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
12.7 mm
0.793 ฿ - 0.882 ฿ 4533 มีในสต็อก
Chlorinated PVC
9.5 mm
4.937 ฿ - 5.471 ฿ 280038 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
CPVC
15.9 mm
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

HS-6-7

ช่วงราคา
7.266 ฿ - 6.566 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 44.5 mm | 1.752 in

HS-6-14

ช่วงราคา
10.05 ฿ - 9.071 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28542 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

HS-6-8

ช่วงราคา
7.331 ฿ - 6.621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

HS-4-4

ช่วงราคา
4.134 ฿ - 3.731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 44.5 mm | 1.752 in

HS-8-14

ช่วงราคา
9.146 ฿ - 8.255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

HS-4-8

ช่วงราคา
6.218 ฿ - 5.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 50.8 mm | 2 in

HS-8-16

ช่วงราคา
19.089 ฿ - 17.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm | 1.252 in

HS-6-10

ช่วงราคา
3.22 ฿ - 2.909 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Chlorinated PVC ; ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 25.4 mm | 1 in

HS-8-8

ช่วงราคา
12.24 ฿ - 11.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    Chlorinated PVC
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    50 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

HS-4-6

ช่วงราคา
5.508 ฿ - 4.97 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Chlorinated PVC ; ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 76.2 mm | 3 in

HS-8-24

ช่วงราคา
14.472 ฿ - 13.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    Chlorinated PVC
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    50 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in

HS-4-7

ช่วงราคา
5.215 ฿ - 4.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

HS-6-6

ช่วงราคา
6.297 ฿ - 5.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152675 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in

HS-6-4

ช่วงราคา
4.696 ฿ - 4.236 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183599 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - Chlorinated PVC ; ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.8 mm | 0.189 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in

HS-4-3

ช่วงราคา
0.882 ฿ - 0.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    Chlorinated PVC
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    50 °C
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - CPVC ; #4 ; ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in

HS-6-5

ช่วงราคา
5.471 ฿ - 4.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
280038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทาอ่อน
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • วัสดุ
    CPVC
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #4