Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 3.22 ฿ |
| 5000 - 19999 | 3.062 ฿ |
| 20000 + | 2.909 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเทาอ่อน |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์ |
| วัสดุ | CPVC |
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
| ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | #4 |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.252 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.4 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 32 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | 0 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 31.8 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.252 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |