จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 35.6259 ฿ |
1000 - 3999 | 33.8412 ฿ |
4000 + | 32.1548 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.4 mm |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.252 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 221 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 105 °C |
ความยาวสเปเซอร์ | 15.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.591 in |
ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
ความยาวเกลียว | 0.236 in |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ