Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/ฉนวน/ไนลอนและทองเหลือง

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ วัสดุ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
89.72 ฿ - 99.418 ฿ 40 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
9.0 mm
25.0 mm
55.917 ฿ - 61.954 ฿ 1922 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
25.0 mm
88.56 ฿ - 98.133 ฿ 165 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
9.0 mm
40.0 mm
56.112 ฿ - 62.177 ฿ 1844 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
25.0 mm
69.067 ฿ - 76.538 ฿ 247 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
โพลีเอไมด์
9.0 mm
25.0 mm
56.112 ฿ - 62.177 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
25.0 mm
75.378 ฿ - 83.516 ฿ 26506 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
20.0 mm
58.46 ฿ - 64.775 ฿ 138 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
30.0 mm
107.037 ฿ - 118.605 ฿ 181 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
12.7 mm
50.0 mm
69.726 ฿ - 77.257 ฿ 120 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
25.0 mm
165.428 ฿ - 183.296 ฿ 310 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
12.7 mm
50.0 mm
97.344 ฿ - 107.854 ฿ 98 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
12.7 mm
40.0 mm
75.939 ฿ - 84.143 ฿ 2533 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
30.0 mm
65.884 ฿ - 73.002 ฿ 1796 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
50.0 mm
102.109 ฿ - 113.143 ฿ 3386 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
12.7 mm
45.0 mm
110.712 ฿ - 122.679 ฿ 1020 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
9.0 mm
30.0 mm
48.679 ฿ - 53.936 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
15.0 mm
83.15 ฿ - 92.129 ฿ 5084 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
6.0 mm
30.0 mm
80.023 ฿ - 88.662 ฿ 139 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน 6
9.0 mm
45.0 mm
74.779 ฿ - 82.867 ฿ 8750 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
Nylon 6;Brass
6.0 mm
40.0 mm
  • จาก 3
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 25.0 mm | 0.984 in

HSM5-9.5-25-3

ช่วงราคา
99.418 ฿ - 89.72 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

HSM3-6.4-25-2

ช่วงราคา
61.954 ฿ - 55.917 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1922 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in, ความยาวเกลียว: 9.0 mm | 0.354 in, ความยาวสเปเซอร์: 40.0 mm | 1.575 in

HSM5-9.5-40-2

ช่วงราคา
98.133 ฿ - 88.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

HSM2.5-6.4-25-2

ช่วงราคา
62.177 ฿ - 56.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1844 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in, ความยาวเกลียว: 9.0 mm | 0.354 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

HSM5-9.5-25-2

ช่วงราคา
76.538 ฿ - 69.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    โพลีเอไมด์
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 25.0 mm | 0.984 in

HSM2.5-6.4-25-3

ช่วงราคา
62.177 ฿ - 56.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 20.0 mm | 0.787 in

HSM4-8-20-3

ช่วงราคา
83.516 ฿ - 75.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 30.0 mm | 1.181 in

HSM3-6.4-30-3

ช่วงราคา
64.775 ฿ - 58.46 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 50.0 mm | 1.969 in

HSM6-12.7-50-3

ช่วงราคา
118.605 ฿ - 107.037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:8.0 mm | 0.315 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

HSM4-8-25-2

ช่วงราคา
77.257 ฿ - 69.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:12.7 mm | 0.5 in, ความยาวเกลียว: 12.7 mm | 0.5 in, ความยาวสเปเซอร์: 50.0 mm | 1.969 in

HSM6-12.7-50-2

ช่วงราคา
183.296 ฿ - 165.428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 40.0 mm | 1.575 in

HSM6-12.7-40-3

ช่วงราคา
107.854 ฿ - 97.344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 30.0 mm | 1.181 in

HSM3-6.4-30-2

ช่วงราคา
84.143 ฿ - 75.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 50.0 mm | 1.969 in

HSM4-8-50-3

ช่วงราคา
73.002 ฿ - 65.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 45.0 mm | 1.772 in

HSM6-12.7-45-3

ช่วงราคา
113.143 ฿ - 102.109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3386 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.7 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in, ความยาวเกลียว: 9.0 mm | 0.354 in, ความยาวสเปเซอร์: 30.0 mm | 1.181 in

HSM5-9.5-30-2

ช่วงราคา
122.679 ฿ - 110.712 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 15.0 mm | 0.591 in

HSM2.5-6.4-15-3

ช่วงราคา
53.936 ฿ - 48.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 30.0 mm | 1.181 in

HSM4-8-30-3

ช่วงราคา
92.129 ฿ - 83.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; 45.0 mm | 1.772 in

HSM5-9.5-45-3

ช่วงราคา
88.662 ฿ - 80.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:6.4 mm | 0.252 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 40.0 mm | 1.575 in

HSM3-6.4-40-2

ช่วงราคา
82.867 ฿ - 74.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    Nylon 6;Brass
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    105 °C