จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 32.8597 ฿ |
1000 - 3999 | 31.2178 ฿ |
4000 + | 29.6518 ฿ |
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | PA |
รูปทรงสเปเซอร์ | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.4 mm |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.252 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 221 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 105 °C |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.63 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 16.0 mm |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ