Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 82.867 ฿ |
| 1000 - 3999 | 78.719 ฿ |
| 4000 + | 74.779 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | Nylon 6;Brass |
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.4 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.252 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 221 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 105 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.575 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 40.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.236 in |
| ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |