Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 53.0395 ฿ |
1000 + | 50.3848 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 6.4 mm |
ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.252 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 105 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 221 °F |
ความยาวสเปเซอร์ | 1.772 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 45.0 mm |
ความยาวเกลียว | 0.236 in |
ความยาวเกลียว | 6.0 mm |
วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |