Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:8.0 mm | 0.315 in, ความยาวเกลียว: 6.0 mm | 0.236 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

ตัวแยกฉนวนกันความร้อนไนลอนตัวผู้และตัวเมียนี้ให้การแยกไฟฟ้าสำหรับส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนในชุดประกอบ PCB
รหัสรายการ:

HSM4-8-25-2

120 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 74.2856 ฿
1000 - 3999 70.5736 ฿
4000 + 67.0445 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,428.56 ฿

100 x 74.2856 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ Nylon 6;Brass
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 105 °C
ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm
ความยาวเกลียว 6.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา