Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย ระยะระหว่างส่วนแบบ:9.5 mm | 0.374 in, ความยาวเกลียว: 9.0 mm | 0.354 in, ความยาวสเปเซอร์: 25.0 mm | 0.984 in

ตัวแยกฉนวนกันความร้อนไนลอนตัวผู้และตัวเมียนี้ให้การแยกไฟฟ้าสำหรับส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนในชุดประกอบ PCB
รหัสรายการ:

HSM5-9.5-25-2

247 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 76.538 ฿
1000 - 3999 72.71 ฿
4000 + 69.067 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,653.80 ฿

100 x 76.538 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ โพลีเอไมด์
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ระยะระหว่างส่วนแบบ 9.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 105 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 105 °C
ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm
ความยาวเกลียว 9.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา