| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 135.9896 ฿ |
| 1000 - 3999 | 129.199 ฿ |
| 4000 + | 122.7342 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.5 in |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 12.7 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 221 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 105 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 45.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1.772 in |
| ความยาวเกลียว | 12.7 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.5 in |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ