TNM4-9.5-16-3
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน |
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
| ขนาดเกลียวภายนอก | M4 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 221 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 105 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความยาวสเปเซอร์ | 16.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.63 in |
| ความยาวเกลียว | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.394 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ