ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.286 ฿ - 15.8298 ฿ | 14500 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 33.2434 ฿ - 64.4523 ฿ | 10816 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PPS
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 23.8116 ฿ - 46.1686 ฿ | 29146 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 32.2797 ฿ - 62.5918 ฿ | 100080 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 34.3052 ฿ - 66.5135 ฿ | 165510 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30.1872 ฿ - 58.5362 ฿ | 213840 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 45.8296 ฿ - 88.8661 ฿ | 88686 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 247.6768 ฿ - 274.4286 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 233.1677 ฿ - 258.3534 ฿ | 90 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 222.8614 ฿ - 246.9406 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 215.0402 ฿ - 238.2762 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 544.9443 ฿ - 603.8151 ฿ | 190 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14.0451 ฿ - 15.5665 ฿ | 23234 มีในสต็อก |
กลม
|
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12.7245 ฿ - 14.0987 ฿ | 1093 มีในสต็อก |
กลม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 24.0168 ฿ - 26.6134 ฿ | 1040 มีในสต็อก |
กลม
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9.3069 ฿ - 10.3108 ฿ | 1337 มีในสต็อก |
กลม
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35.0236 ฿ - 67.91 ฿ | 167450 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10.3911 ฿ - 11.5154 ฿ | 36829 มีในสต็อก |
|
|
ไนลอน
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 402.6282 ฿ - 446.1198 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 169.7237 ฿ - 188.0609 ฿ | 930 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ