Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ;

ตัวเว้นระยะเกลียวตัวผู้ถึงตัวเมียนี้มีลำตัวกลมบางและสามารถใช้สำหรับซ้อนบอร์ดได้ เกลียวตัวผู้สามารถจับคู่กับรายการ 139003000016 สำหรับการติดตั้งออฟเซ็ต เกลียวตัวเมียสามารถจับคู่กับสกรู M3
รหัสรายการ:

138007000016

88401 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 3.9887 ฿
2500 - 9999 3.7924 ฿
10000 + 3.6005 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

997.18 ฿

250 x 3.9887 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
ความยาวเกลียว 5.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 5.5 mm
ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา